Frequenzumrichter i550/i650 motec
Der Frequenzumrichter i550/i650 motec für Wand- und Motormontage in der Schutzart IP66 (UL Type 4X indoor) ist die optimale dezentrale Antriebslösung. Der Umrichter ist für den universellen Einsatz mit einer Extension Box mit Reparaturschalter mit/ohne Überlast-/Kurzschlussschutz und Bedienelementen erweiterbar.
Der Frequenzumrichter i650 motec unterscheidet sich vom i550 motec durch einen erweiterten Funktionsumfang: Für einfache Automatisierungsaufgaben ist im i650 motec eine Logic PLC auf Basis von CODESYS nach der Norm IEC 61131-3 integriert. Für die Realisierung von autarken Achsen und Maschinenmodulen steht eine Tabellenpositionierung zur Verfügung. Die Option „Extended Safety“ (Sicherheitstechnik mit diversen Funktionen) rundet das Gesamtpaket ab.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Einsatzbereiche: Förderantriebe, Fahrantriebe, Wickelantriebe, Hubantriebe, Extruder, Verpackungsmaschinen, Pumpen, Lüfter, ...
|
|
Highlights
Erweiterter Funktionsumfang beim i650 motec:
Inhalt: |