Rezepte
Visualisierungsrezepte beschreiben Sätze von Prozesswerten. Diese legen üblicherweise die Einstellungen einer Maschine zur Fertigung eines Produktes aus einer Produktpalette fest. Über das Schreiben von Rezepten zur SPS kann damit zwischen den einzelnen zu fertigenden Produkten umgeschaltet werden.
Der »EASY UI Designer« enthält eine Rezeptvorlage, die auf einen SPS-Funktionsbaustein zurückgreift.
Um das CoDeSys-Rezeptsystem nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen im Projektkonfigurator vorgenommen werden.
-
Klappen Sie den Eintrag FeaturesWRezeptsystem auf und aktivieren Sie den Toggle-Button, um die Vorlage für das Rezeptsystem zum Projekt hinzuzufügen.
-
Laden Sie die CoDeSYS Export-Datei durch Klick auf das Icon herunter. Sie enthält den erforderlichen SPS-Baustein für die Rezeptfunktion.
-
Pausieren Sie die Erstellung des Visualisierungsprojekts und wechseln Sie zum »PLC Designer«.
Im SPS-Projekt im PLC Designer führen Sie nun folgende Schritte durch:
-
Selektieren Sie im Projektbaum den Knoten Application.
-
Wählen Sie im Menü ProjectWCoDeSYS import. Im darauffolgenden Schritt wählen Sie die heruntergeladene Exportdatei aus und bestätigen mit Öffnen. Im Dialogfenster selektieren Sie bitte alle Elemente und bestätigen mit OK.
-
Erzeugen Sie eine neue Symbolkonfiguration durch Add ObjectWSymbol configuration. Achten Sie darauf, das Häkchen bei "OPC UA" zu setzen, da dies der Kommunikationskanal ist. Die Rezeptvariablen werden automatisch zu der Symbolkonfiguration hinzugefügt und können nicht einzeln ausgewählt werden.

Wenn Sie das Rezeptsystem im Projekonfigurator aktiviert haben, werden automatisch die erforderlichen Vorlagen in Ihr Projekt kopiert. So ist die Rezeptübersicht auf der " RecipesPage.html" zu sehen. Die Liste wird zur Laufzeit mit den Rezepteinträgen des SPS-Bausteins gefüllt. Funktionen zum Speichern, Laden und Löschen können über Dialoge aufgerufen werden, die sich per Klick auf die entsprechende Schaltfläche öffnen. Die Dialoge befinden sich im Client-Ordner unter DesignWdialogsWrecipesystem.