Steuerelemente
Die grafische Gestaltung der Bedienoberfläche in »EASY UI Designer« erfolgt durch Platzierung und Konfiguration von Steuerelementen auf sogenannten Pages (Seiten). Ein Steuerelement ist normalerweise die kleinste grafische Einheit, wie z. B. eine Schaltfläche, eine Wert-/Texteingabe oder Ausgabe, eine Liste oder eine Grafik. Durch Eigenschaften wird zum einen das Aussehen dieser Elemente verändert, zum anderen die Funktionalität festgelegt. In den folgenden Unterkapiteln sind die Steuerelemente umfassend beschrieben.