Bindungen
Die Kreuzreferenz sucht im Designbereich des Projekts nach Bindungen und prüft, ob die Quelle für die Bindung vorhanden ist.
Einschränkung: Die Prüfung von Bindungen steht nur in Modern UI (WPF) Client- oder
Single-Projekten zur Verfügung.
Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht Bindungen im Knoten Kreuzreferenz des Projekts in einer Tabelle dargestellt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
- Bindung
- Gibt die Bindung an, z. B.
{DynamicRessource ApplicationBackgroundBrush}. - Status
- Gibt den Status der Verwendung an: entweder Info, Korrekt oder Fehler.
- Status Beschreibung
- Detailinformation zum Status.
- System
- Als System wird nur PropertyBinding angegeben.
- Verwendet in
- Gibt den relativen Pfad der View oder Ressource an, die diese Bindung enthält.
- Quellgruppe, Quelle, Quelldetail
- Weitere Details zur Verwendung