Projekttyp

Für die interne Verarbeitung von Projekten benötigt EASY UI Designer die Kenntnis über die Projektstruktur bzw. den Projekttyp. Der Projekttyp kennzeichnet die Projektstruktur bzw. Projektarchitektur. Davon hängen die jeweils angebotenen Funktionen ab, wie z. B. Auswahldialoge, Kontextmenüs, usw.

Auf dem Projekttyp basieren die verschiedenen Projektvorlagen, die beim Anlegen eines neuen Projektes ausgewählt werden können.

Unter EASY UI Designer sind folgende Projekttypen verfügbar:

Client
Das Projekt beinhaltet nur den Clientbereich einer Visualisierung (siehe ).
Server
Das Projekt beinhaltet nur den Serverbereich einer Visualisierung.
Single
Das Projekt beinhaltet den Client- und Serverbereich einer Visualisierung (siehe ). Shell-, System-Plugin- und Plugin-Projekte sind wie Single-Projekte aufgebaut, verfügen also über einen Client- und einen Serverbereich (siehe ).