UI-Typen

EASY UI Designer unterstützt verschiedene Technologien, um die grafische Benutzeroberfläche zu generieren. Sie haben die Wahl zwischen Modern UI, Classic UI oder Web UI. VisiWin stellt dafür eine grafische Entwicklungsoberfläche bereit, in der Sie nach dem WYSIWYG-Prinzip (What You See Is What You Get) Ihre gewünschte Benutzeroberfläche konfigurieren.

Dieser UI-Typ hat den Look & Feel der modernen Benutzeroberflächen, wie man sie von Windows 7 und aufwärts her kennt. Zudem ermöglicht Modern UI Gestensteuerung auf Multitouch-Bildschirmen. Modern UI nutzt WPF (Windows Presentation Foundation), das auf Windows-Desktop-Betriebssystemen verfügbar ist. WPF ist vektororientiert und erlaubt uneingeschränkte Transparenz. Die grafische Ausgabe erfolgt über DirectX. WPF nutzt XAML als Beschreibungssprache für das Design.

Classic UI nutzt Windows Forms und ist ebenfalls auf Windows-Desktop-Betriebssystemen verfügbar. Classic UI ist pixelorientiert und erlaubt nur eingeschränkte Transparenz. Die grafische Ausgabe erfolgt über GDI+. Als Beschreibungssprache für das Design wird C# oder VB eingesetzt.
Anmerkung: Projekte aus VisiWinNET 2005 (Version 6.x) können ab VisiWin Version 7.2 in die Entwicklungsumgebung importiert werden (siehe ).
Web UI

Web UI basiert auf den Technologien HTML5 und JavaScript. Web UI ist auf allen Betriebssystemen und Geräten verfügbar. Dargestellt werden Web UI Applikationen in einem kompatiblen Webbrowser. Die Beschreibungssprachen für das Design sind HTML und CSS.