Typ

Legt fest, ob die Alarmdefinition über einen Alarmtyp erweitert wird.

Einstellung

Beschreibung

Bit

Die Aktivierung des Alarms erfolgt über ein Prozessvariablenbit, das über die Parameter Ereignisvariable und Bitnummer festgelegt wird.

Die Alarminformationen (Text, Alarmklasse, Priorität etc.) werden direkt in der Alarmdefinition angegeben.

Bitblock

Die Alarmdefinition bezieht sich auf einen Bitblock-Alarmtyp. Dieser dient als Vorlage und enthält mehrere Zuordnungen, die jeweils einer Bitnummer einen Satz von Alarminformationen zuordnen. Die Ereignisvariable wird weiterhin in der Alarmdefinition angegeben.

Numerisch

Die Alarmdefinition bezieht sich auf einen numerischen Alarmtyp. Dieser dient als Vorlage und enthält mehrere Zuordnungen, die jeweils einem Variablenwert einen Satz von Alarminformationen zuordnen. Dadurch können unterschiedlichen Fehlercodes jeweils Alarminformationen zugewiesen werden.

Die Ereignisvariable wird weiterhin in der Alarmdefinition angegeben.

Parameter für Modul: