Texte der Protokollereignisse
Im folgenden die Zuordnung der Protokollereignisse der Systemkategorien zu Texten aus der Sprachumschaltung:
Kategorie „Prozessvariablenerfassung“
Die Texte für diese Ereignisse liegen in der Textgruppe:
| Ereignis | Lokalisierbarer Text |
|---|---|
| Systemstart | VWEOPC_TRACE_47 |
| Systemstop | VWEOPC_TRACE_48 |
| Variablenänderung | VWEOPC_TRACE_49 |
Kategorie „Benutzerverwaltung“
Die Texte für diese Ereignisse liegen in der Textgruppe:
| Ereignis | Lokalierbarer Text |
|---|---|
| Benutzer angemeldet |
|
| Benutzer abgemeldet | USERMGT_TRACE_16 |
| Neuer Benutzer | USERMGT_TRACE_34 |
| Benutzer gelöscht | USERMGT_TRACE_14 |
| Benutzerstatus geändert | USERMGT_TRACE_17 |
| Benutzer geändert |
|
| Passwort geändert | USERMGT_TRACE_18 |
| Neue Benutzergruppe | USERMGT_TRACE_19; USERMGT_TRACE_19A |
| Benutzergruppe geändert | USERMGT_TRACE_20 : USERMGT_TRACE_20A |
| Benutzergruppe gelöscht | USERMGT_TRACE_21: |
| Neues Recht |
|
| Recht geändert |
|
| Recht gelöscht | USERMGT_TRACE_24 |
Kategorie „Rezepte“
Die Texte für diese Ereignisse liegen in der Textgruppe:
| Ereignis | Lokalisierbarer Text |
|---|---|
| Rezeptwert geändert | RECIPE_TRACE_34 |
| Rezept aus SPS gelesen | RECIPE_TRACE_20 |
| Rezept an SPS gesendet | RECIPE_TRACE_21 |
| Rezept geladen | RECIPE_TRACE_22 |
| Rezept gespeichert | RECIPE_TRACE_23 |