Konfiguration (Systemmodul Rezepte)
Der Projektexplorerknoten erlaubt systemweite Einstellungen des Rezeptservers. Die Konfiguration wird im Fenster Eigenschaftenseiten vorgenommen.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
- Dateiformat
- Legt das Format der Rezeptdatei fest:
- XML
- Ein VisiWin-spezifisches XML-Format.
- MS Access
- Microsoft Access2000-Datenbank.
- Sortiermodus
- Der Parameter legt für alle Rezeptklassen fest, wie die Rezeptelemente beim Abruf über das Rezeptklassenobjekt sortiert sind.
- Anzahl gleichzeitiger Aufträge
- Legt die Anzahl von Aufträgen fest, die der Rezeptserver puffern kann. Ein Auftrag ist dabei die Anforderung einer Transferfunktion (Laden, Speichern, Lesen oder Schreiben eines Rezeptes). Die Anforderungen von Transferfunktionen werden gepuffert und nacheinander abgearbeitet.
Standard-Server