Beispiel Unterrezepte

Es soll Konfitüre produziert werden:

Konfitüre
Dafür muss die Konfitüre selbst erst einmal aus einer bestimmten Menge eines Fruchttyps mit einer Menge Zucker und evtl. Zusatzstoffen vermengt und gekocht werden. Dies ist die Rezeptklasse Konfitüre.
Dafür existieren dann die individuellen Rezepte:
  • Erdbeerkonfitüre
  • Himbeerkonfitüre
  • Blaubeerkonfitüre
Hier hat der Begriff Rezept noch die bekannte Bedeutung aus dem heimischen Kochbuch.
Glas
Die fertige Konfitüre muss anschließend abgefüllt werden. Dafür stehen verschiedene Gläser mit unterschiedlichen Fassungsmengen zur Verfügung. Dabei muss das passende Etikett natürlich an der richtigen Stelle positioniert werden. Diese Daten werden in der Rezeptklasse Glas verwaltet.
Folgende individuellen Größen stehen zur Verfügung:
  • Standardglas (250 ml)
  • Familienglas (400 ml)
  • Hotelfrühstück (20ml)
Verpackung
Die Gläser werden anschließend für den Versand in einem Karton verpackt. Abhängig von der Kartongröße passen unterschiedlich viele Gläser hinein. Hier wird die Rezeptklasse Verpackung herangezogen.
Folgende individuellen Kartons können gepackt werden:
  • Standard 3x4
  • Standard groß 4x5
  • Familie 3x4
  • Hotel 5x6
Diese Art eines Rezeptes wird häufig auch Format genannt ‒ bezogen auf das Format des Kartons.