Remote-Trend

Remote-Trends beziehen ihre Daten nicht aus dem Variablenserver, sondern aus dem Trendserver eines anderen im Netzwerk laufenden Projektes.
Anmerkung: Für die Nutzung von Remote-Trends ist eine Erweiterung der Laufzeitlizenz notwendig.

Nachdem der Parameter Modus auf Remote-Trend eingestellt ist, sind für den Zugriff auf den entfernten (Remote-)Trendserver folgende Angaben notwendig:

Rechnername Netzwerkname oder IP-Adresse des Computers, auf dem der entfernte Trendserver läuft
Projektname Name des VisiWin Projektes, das auf dem entfernten Rechner läuft
Archivname Name des Archivs im entfernten Projekt
Trendname Name der Trenddefinition im entfernten Projekt
Wichtig: Die Kommunikation des aktuellen VisiWin Projektes mit dem Trendserver des entfernten VisiWin Projektes findet per DCOM statt. Damit diese Kommunikation aufgebaut werden kann, muss das DCOM-Protokoll entsprechend eingerichtet werden (siehe DCOM-Konfiguration).