Trends
Das Systemmodul Trends ermöglicht die chronologische Aufzeichnung von Prozesswerten (Trends), um sie z. B. in einem Kurvendiagramm (TrendChart) darzustellen und auszuwerten.
Maschine
Die SPS erfasst die Messwerte der Sensoren der Maschine.
SPS
Die SPS überträgt die angeforderten Daten an das Systemmodul Trends.
Systemmodul Trends
Das Systemmodul zeichnet die erfassten Daten auf einem Speichermedium auf (Arbeitsspeicher oder Festplatte). Dabei werden die Daten entweder in einem Ringpuffer einer bestimmten Größe gespeichert, wodurch ältere Daten durch neuere ersetzt werden, in eine Datei unbegrenzter Größe oder in mehrere, zeitlich aufeinander folgende Dateien. Aufeinander folgende Dateien werden automatisch angelegt, wenn sie eine festgelegte Größe erreichen, ein Trigger das Anlegen ausgelöst oder in bestimmten Zeitabständen. Vor der Aufzeichnung können die Daten durch Hysterese und Filter vorbehandelt werden.
Bedienoberfläche
Die Trenddaten werden an die Bedienoberfläche weitergegeben, damit sie z. B. vom Steuerelement "TrendChart" angezeigt werden. Das "TrendChart" kann historische Daten anzeigen (Pausenknopf) oder aktuell ankommende Daten.