Testlauf

  • Führen Sie folgende Schritte aus, um das Projekt zu testen:

  1. Starten Sie das Projekt über F5 und navigieren Sie zur entsprechenden Ansicht.

  2. Geben Sie in vinRawValue den Wert "12599" als Maximum für den Typ-B-Sensor ein.

  3. Drücken Sie auf swtAdaptSensor, um den Typ-B-Sensor zu adaptieren und den umgerechneten Wert in "vinSensorIndependent" anzuzeigen.

  4. Klicken Sie die Schaltflächen für die Sprachumschaltung um im Steuerelement "vinLangDepDist" die Darstellung in inch oder cm zu beobachten.

  5. Klicken Sie die Schaltfläche swtNormal_Milli in Kombination mit den sprachsteuernden Schaltflächen, um in "vinLangDepDistExt" zusätzlich die Umschaltung in [cm], [mm], [in.] und [mil.] zu betrachten.

  6. Um den schreibenden Zugriff auf Variablen mit Einheitenumschaltungen zu testen, geben Sie bei unterschiedlichen Schaltflächenkonstellationen Werte in den Steuerelementen "vinSensorIndependent", "vinLangDepDist", "vinLangDepDistExt" ein. Beachten Sie dabei auch, dass bei einer Umschaltung einer Einheitenklasse immer der Rohwert erhalten bleibt und alle anderen ermittelten Werte neu in die Anzeige geladen werden.