Grafiken zum Projekt hinzufügen
Ein neu angelegtes Web UI Clientprojekt enthält bereits einige Grafiken im Ordner images des Projektverzeichnisses. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eigene Grafiken zum Projekt hinzufügen können.So fügen Sie eine Grafik zu Ihrem Projekt hinzu:
Expandieren Sie im Projektexplorer die Knoten [Projektname]_Client > Design > images.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten bitmaps, svgicons oder svgs je nach Typ der Grafik, die Sie hinzufügen wollen, und wählen Sie Neue Grafik hinzufügen... aus dem Kontextmenü.
Der Dialog Bild auswählen erscheint.
Navigieren Sie im Dialog zum Speicherort der Grafik.
Wählen Sie die Grafik aus und klicken Sie auf Öffnen.
Eine Kopie der Grafik wird im Ordner, den Sie in Schritt 2 gewählt haben, im Projektverzeichnis gespeichert und der Name der Grafik erscheint im Projektexplorer in der IDE. Nun können Sie die Grafik in einer Grafikeigenschaft (Image, Symbol etc.) des im Designer oder in der Dokumentgliederung markierten Steuerelements auswählen, um die Grafik im Steuerelement anzuzeigen.
Verwandte Themen: