Darstellung

Grafische Darstellung des Steuerelements: Hintergrund, Rahmen, Schatten, Transparenz und Sichtbarkeit.

Zur Konfiguration der Darstellung des Steuerelements stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie "Darstellung" zur Verfügung.

Background

Legt einen Hintergrund mit Farbverlauf fest. Für die zur Verfügung stehenden Hintergründe werden Theme-Farben eingesetzt.

Beispiel: "@PrimaryVertical" legt einen Hintergrund mit vertikalem Farbverlauf mit den Theme-Farben "@PrimaryDarkColor", "@PrimaryLightColor" und "@PrimaryColor" fest, die im Light Theme blau, im Green Theme grün sind.

BorderRadius

Legt die Stärke der Rundung für die Ecken des Elements fest. Die Einstellung "0,0,0,0" bedeutet, dass die Ecken nicht abgerundet werden. Je höher die Werte, desto runder sind die Ecken. Die Werte können in Pixel oder in Prozent angegeben werden.

Sie können ein Element rund erscheinen lassen, indem Sie die Höhe und Breite auf den gleichen Wert setzen und alle vier Werte von "BorderRadius" auf 50 % einstellen.

BorderStyle

Legt die Art des Rahmens fest. Ist "BorderStyle" auf "None" eingestellt, wird kein Rahmen gezeichnet. Weitere Einstellungen sind z. B. "Dotted" (punktierter Rahmen) oder "Dashed" (gestrichelter Rahmen).

BorderWidth

Legt die Dicke der Rahmenlinie fest. Die Einstellung "BorderWidth" = "0,0,0,0" bedeutet, dass der Rahmen nicht dargestellt wird. Es sind nur Angaben in Pixel möglich.

Opacity

Legt die Durchsichtigkeit für das Element fest, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig).

Shadow

Legt die Art des Schattens für das Element fest. Die Eigenschaft enthält eine Liste von Schatteneinstellungen, von "None" (kein Schatten) über "Elevation_z0" (kaum Schatten) bis "Elevation_z24" (tiefer Schatten), aus denen eine ausgewählt werden kann.

Bei Steuerelementen, die verschiedene Zustände wie "Checked" oder "Pressed" annehmen können, gibt es die Eigenschaften "CheckedShadow", "PressedShadow" und "CheckedPressedShadow". Mit diesen Eigenschaften kann ein Schatten für den jeweiligen Zustand des Elements festgelegt werden.

Visibility

Legt fest, ob das Element sichtbar oder unsichtbar sein soll oder zusammengeklappt werden soll.