L_CT1P_CrossComp

Der Einsatz dieses FBs wird empfohlen, wenn hochgenaue Positionierungen durchgeführt werden müssen, bei denen ein Positionsfehler kompensiert werden soll, der von der Position einer zweiten Achse abhängt.

Beispiele hierfür sind u.A. Durchbiegungen von Horizontalachsen an Portalen oder Winkelfehler in x-y-Tischen.

 WARNUNG!

Die Kombination der Kreuzkompensation mit einer Lageregelung auf einen externen Geber ist nicht zulässig. Der FB L_CT1P_CrossComp unterstützt keine Modulo-Achsen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung dieses sollwertkorrigierenden FBs:

 

 

 

L_CT1P_CrossComp

 

 

 

AXIS_REF

-

Axis

xBusy

-

BOOL

BOOL

-

xEnable

xActive

-

BOOL

L_MC1P_ExecutionIndex

-

eExecutionIndex

xError

-

BOOL

AXIS_REF

-

Base

eErrorID

-

L_IE1P_Error

ARRAY[*] OF LREAL

-

alrBasePosition

lrSetPosOut

-

LREAL

ARRAY[*] OF LREAL

-

alrAxisCorrection

lrSetVelOut

-

LREAL

 

 

 

lrSetAccOut

-

LREAL

 

 

 

lrSetTorqueOut

-

LREAL

 

 

 

lrActCorrection

-

LREAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingänge

Name

Datentyp

Info/Einstellmöglichkeiten

Axis

AXIS_REF

Übergabe der Achsdatenstruktur der zu korrigierenden Achse

4Motion-Achsen (AXIS_REF)

xEnable

BOOL

FALSE -> TRUE

Aktivierung des FBs

Die Aktivierung oder Deaktivierung (TRUE <-> FALSE) kann nur bei gesperrter Achse (Zustand "Disabled") erfolgen.

eExecutionIndex

 

L_MC1P_ExecutionIndex

Ausführungsindex

Es können max. zwei sollwertkorrigierende FBs an eine Achse angeschlossen werden. Über diesen Eingang wird die Aufrufreihenfolge festgelegt.

Auswahl:

L_MC1P_ExecutionIndex.First := 1,

L_MC1P_ExecutionIndex.Second := 2

 

Base

AXIS_REF

Übergabe der Achsdatenstruktur der Base-Achse

alrBasePosition

ARRAY[*] OF LREAL

Positionsvektor der AxisRef Base zur Ermittlung der Positionskorrektur

alrAxisCorrection

ARRAY[*] OF LREAL

Korrekturwerte der AxisRef Axis an den Positionen alrBasePosition

Die Anzahl der Werte in alrBasePosition und alrAxisCorrection muss identisch sein.

Ausgänge

Name

Datentyp

Wert/Bedeutung

xBusy

BOOL

TRUE

Der FB wurde in den Sollwertpfad der AXIS_REF eingehängt.

xActive

BOOL

TRUE

Die Kreuzkompensation ist aktiv.

xError

BOOL

TRUE

Es ist ein Fehler aufgetreten. Details siehe eErrorID .

eErrorID

L_IE1P_Error

Wenn xError = TRUE: Fehlernummer zum aufgetretenen Fehler.

lrSetPosOut

LREAL

Modifizierte Sollposition

Dieser Ausgang dient zur Analyse. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetVelOut

LREAL

Modifizierte Sollgeschwindigkeit

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetAccOut

LREAL

Modifizierte Sollbeschleunigung

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetTorqueOut

LREAL

Modifiziertes Sollmoment

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrActCorrection

LREAL

Aktueller Korrekturwert

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.