L_CT1P_PlaneComp

Der Einsatz dieses FBs wird empfohlen, wenn hochgenaue Positionierungen durchgeführt werden müssen, bei denen der Positionsfehler einer Achse in Abhängigkeit von der Position zweier anderen Achsen kompensiert werden muss.

 WARNUNG!

Die Kombination der Flächenkompensation mit einer Lageregelung auf einen externen Geber ist nicht zulässig. Der FB L_CT1P_PlaneComp unterstützt keine Modulo-Achsen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung dieses sollwertkorrigierenden FBs:

 

 

 

L_CT1P_PlaneComp

 

 

 

AXIS_REF

-

Axis

xBusy

-

BOOL

BOOL

-

xEnable

xActive

-

BOOL

L_MC1P_ExecutionIndex

-

eExecutionIndex

xError

-

BOOL

AXIS_REF

-

Base1

eErrorID

-

L_IE1P_Error

AXIS_REF

-

Base2

lrSetPosOut

-

LREAL

ARRAY[*] OF LREAL

-

alrBase1Position

lrSetVelOut

-

LREAL

ARRAY[*] OF LREAL

 

alrBase2Position

lrSetAccOut

-

LREAL

ARRAY[*,*] OF LREAL

 

alrAxisCorrection

lrSetTorqueOut

-

LREAL

 

 

 

lrActCorrection

-

LREAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingänge

Name

Datentyp

Info/Einstellmöglichkeiten

Axis

AXIS_REF

Übergabe der Achsdatenstruktur der zu korrigierenden Achse.

4Motion-Achsen (AXIS_REF)

xEnable

BOOL

FALSE -> TRUE

Aktivierung des FBs

Die Aktivierung oder Deaktivierung (TRUE <-> FALSE) kann nur bei gesperrter Achse (Zustand "Disabled") erfolgen.

eExecutionIndex

 

L_MC1P_ExecutionIndex

Ausführungsindex

Es können max. zwei sollwertkorrigierende FBs an eine Achse angeschlossen werden. Über diesen Eingang wird die Aufrufreihenfolge festgelegt.

Auswahl:

L_MC1P_ExecutionIndex.First := 1,

L_MC1P_ExecutionIndex.Second := 2

 

Base1

AXIS_REF

Übergabe der Achsdatenstruktur der Base1-Achse

4Motion-Achsen (AXIS_REF) (^ 52)

Base2

AXIS_REF

Übergabe der Achsdatenstruktur der Base2-Achse

4Motion-Achsen (AXIS_REF) (^ 52)

alrBase1Position

ARRAY[*] OF LREAL

Positionsvektor der AxisRef Base1 zur Ermittlung der Positionskorrektur

alrBase1Position

ARRAY[*] OF LREAL

Positionsvektor der AxisRef Base2 zur Ermittlung der Positionskorrektur

 

alrAxisCorrection

ARRAY[*,*] OF LREAL

Korrekturwerte der AxisRef Axis an den Positionen alrBase1Position, alrBase2Position

Die Anzahl der Werte in alrBase1Position, alrBase2Position und alrAxisCorrection muss zueinander konsistent sein

Ausgänge

Name

Datentyp

Wert/Bedeutung

xBusy

BOOL

TRUE

Der FB wurde in den Sollwertpfad der AXIS_REF eingehängt.

xActive

BOOL

TRUE

Die Flächenkompensation ist aktiv.

xError

BOOL

TRUE

Es ist ein Fehler aufgetreten. Details siehe eErrorID .

eErrorID

L_IE1P_Error

Wenn xError = TRUE: Fehlernummer zum aufgetretenen Fehler.

lrSetPosOut

LREAL

Modifizierte Sollposition

Dieser Ausgang dient zur Analyse. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetVelOut

LREAL

Modifizierte Sollgeschwindigkeit

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetAccOut

LREAL

Modifizierte Sollbeschleunigung

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrSetTorqueOut

LREAL

Modifiziertes Sollmoment

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.

lrActCorrection

LREAL

Aktueller Korrekturwert

Dieser Ausgang dient zur Diagnose. Das Verschalten des Ausgangs ist nicht erforderlich.