Beschreibung zum Eingang lrTorqueOverride

So nutzen Sie den Eingang lrTorqueOverride während der Inbetriebnahmephase:

Während der normalen Betriebsphase ist bei nicht genügend bekannten Systemparametern das Anpassen des berechneten Vorsteuermomentes an das tatsächlich vorhandene Achsmoment möglich. Je nach Anwendungsfall kann es zum Erreichen eines minimalen Schleppfehlers sinnvoll sein, nur einen Teil des Achsmomentes (z. B. 80 %) durch die Vorsteuerung zu berechnen.

Das folgende Beispiel zeigt während einer kontinuierlichen Bewegung den Verlauf

Der Overridewert, Eingang lrTorqueOverride, wurde dabei von 0 %  bis 200 % schrittweise erhöht: