L_MC2P_CamDataPointXYA

Dieser FB beinhaltet die Definition der Stützstellen mit XYA-Information (nicht äquidistant).

Die Instanz des FBs

  • ist eine Schnittstelle vom Typ L_MC2P_IMotionData
  • kann direkt mit einem Eingang vom Typ L_MC2P_IMotionData eines anderen FBs verbunden werden, z. B.
    Programmierbeispiel:
    L_MC2P_CamRefFromStruct1.itfCamData:= L_MC2P_CamDataPoint XYA1

 

 

 

L_MC2P_CamDataPointXYA

 

 

 

LREAL

-

lrX

LREAL

-

lrY

LREAL

-

lrYss

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Datentyp

Info/Einstellmöglichkeiten

lrX

LREAL

Master-Position

lrY

LREAL

Slave-Position

lrYss

LREAL

Krümmung der Slave-Position

Beispiel: Kurve mit drei Punkten erstellen
1 Instanzen anlegen
L_MC2P_CamDataPointXYA_1: ARRAY[0..2] OF L_MC2P_CamDataPointXYA
L_MC2P_CamREfFromStruct_1: L_MC2P_CamREfFromStruct;
MC_CamIn_1: MC_CamIn;
Fbs aufrufen und Kurve abfahren
// 3 Punkte innerhalb der Kurve 360 Units definieren
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[0].lrX := 0.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[1].lrX := 180.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[2].lrX := 360.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[0].lrY := 0.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[1].lrY := 100.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[2].lrY := 360.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[0].lrYss := 0.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[1].lrYss := 0.0;
L_MC2P_CamDataPointXYA_1[2].lrYss := 0.0;
L_MC2P_CamRefFromStruct_1(
xExecute:= TRUE,
sName:= 'Kurve1' ,
udiCamDataCount:= 3 ,
itfCamData:= (L_MC2P_CamDataPointXYA_1[0]),
eCamType:= L_MC2P_CamType.DataPointsNonEquiXYA,
eInterpolationQuality:= L_MC2P_InterpolationQuality.Linear,
lrXStartPos:= 0.0,
lrXEndPos:= 360.0,
xDone=> ,
xBusy=> ,
xError=> ,
eErrorID=> );

Anbindung für MC_CamIn L_MC2P_CamRefFromStruct