Diagnose

Die nachfolgend aufgeführten Parameter dienen zum Anzeigen von achsgruppeninternen Prozessgrößen, aktuellen Istwerten und Statusmeldungen, z. B. für Diagnosezwecke.

Achsgruppenindex (Index-Offset 0, Subindex 1)

Auswahlliste (nur Anzeige; Initialisierung fettgedruckt)

104

1 von 4

204

2 von 4

304

3 von 4

404

4 von 4

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_16

Name (Index-Offset 0, Subindex 2)

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

-

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

VISIBLE_STRING

Kinematiktyp (Index-Offset 0, Subindex 3)

Anzeige der Kinematik

Auswahlliste (nur Anzeige; Initialisierung fettgedruckt)

Info

0

NoKinematic

Keine Kinematik

2

Delta3_3dof

Dreidimensionale Parallelkinematik

3

Portal_3dof

Räumlicher Portalroboter mit drei kartesischen Freiheitsgraden (X, Y, Z)

5

Scara_3dof

Horizontaler Gelenkarmroboter mit drei kartesischen Freiheitsgraden (X, Y, Z)

6

Scara_4dof

Horizontaler Gelenkarmroboter mit vier kartesischen Freiheitsgraden (X, Y, Z, C)

7

Delta2_2dof

Zweidimensionale Parallelkinematik

8

Beltkinematic_2dof

Zweidimensionale Riemenkinematik

9

ArticulatedP_4dof

Räumlicher Knickarmroboter mit zwangsgeführter horizontaler Endeffektorausrichtung

12

LinearDelta3_3dof

Dreidimensionale Parallelkinematik

13

Delta3_5dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit zwei zusätzlichen Rotationsachsen

14

Portal_4dof

Räumlicher Portalroboter mit vier kartesischen Freiheitsgraden (X, Y, Z, C)

15

Generic_4dof

16

LinearDelta3_4dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit zusätzlicher Rotationsachse

17

Delta3_4dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit zusätzlicher Rotationsachse

22

PortalAC_5dof

Räumlicher Portalroboter mit fünf kartesischen Freiheitsgraden (X, Y, Z, A, C)

25

Portal_2dof

Ebener Portalroboter mit zwei kartesischen Freiheitsgraden (X, Z)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_16

PLCopen Status (Index-Offset 0, Subindex 4)

PLCopen-Zustand der Achsgruppe

Auswahlliste (nur Anzeige; Initialisierung fettgedruckt)

Info

1

GroupErrorStop

Achsgruppenzustände (Zustandsdiagramm)

2

GroupDisabled

3

GroupStandby

4

GroupStopping

5

GroupMoving

6

GroupHoming

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_16

Statuswort (Index-Offset 0, Subindex 5)

Bit 0: AllAxesUsedAsVirtual

Alle Achsen sind in der Betriebsart 'virtuell' verwendet

Bit 1:AllAxesReady

Alle Achsen sind bereit zum Freigeben

Bit 2:AllAxesEnabled

Alle Achsen sind freigegeben

Bit 3:AnyAxesWarning

Mindestens eine Achse meldet eine Warnung

Bit 4:AnyAxesError

Mindestens eine Achse meldet einen Fehler

Bit 5:GroupHomed

Die Achsgruppe ist referenziert

Bit 6:AllSWLimitsEnabled

Die Arbeitsraumüberwachung über SW-Endschalter aller Achsen ist aktiv.

Bit 7:AnySWLimit

Mindestens eine Achse meldet einen SW-Endschalter Fehler

Bit 9:AnyHWLimit

Mindestens eine Achse meldet einen HW-Endschalter Fehler

Bit 12:GroupEnabled

Die Achsgruppe ist freigegeben

Bit 13:GroupError

Die Achsgruppe befindet sich im Fehlerzustand

Bit 14:GroupWarning

Die Achsgruppe meldet eine Warnung

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

0

65535

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_16

Fehlernummer (Index-Offset 0, Subindex 6)

Aktiver Fehler

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

0

65535

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_16

Fehler durch (Quelle) (Index-Offset 0, Subindex 7)

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

-

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

VISIBLE_STRING

Sollgeschw. der Bahn (Index-Offset 0, Subindex 15)

Aktuelle Bahngeschwindigkeit

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

mm/s

0 mm/s

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Sollbeschl. der Bahn (Index-Offset 0, Subindex 16)

Aktuelle Bahnbeschleunigung

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Initialisierung

mm/s²

0 mm/s²

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Logbucheinträge erzeugen (Index-Offset 0, Subindex 103)

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)

0

nicht aktiv

1

aktiv

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_8