Begrenzungen (Maximalwerte)

Kart. Achslimits berücksicht. (Index-Offset 0, Subindex 40)

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)

0

nicht aktiv

1

aktiv

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

UNSIGNED_8

Maximale Bahngeschw. (Index-Offset 0, Subindex 45)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm/s

2147483647

0 mm/s

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Maximale Bahnbeschl. (Index-Offset 0, Subindex 46)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm/s²

2147483647

0 mm/s²

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Maximaler Bahnruck (Index-Offset 0, Subindex 47)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm/s³

2147483647

0 mm/s³

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64