Aufbau der Skriptdatei
[COMMUNICATION]
Baudrate=500 ; setting is optional
[COMMON]
NumberOfDevices=5
ShowProcessing=1 ; 1 = displays progress window
ExitAfterDownload=0 ; 0 = Application loader will
be closed after download
[DEVICE001]
NodeAddress=Lenze EASY TCP/IP
IP=172_31_201_79
ApplicationFileSet="D:\Data\9400.lfl"
StartAfterDownload=1 ; 1 = PLC program will start after download
[DEVICE002]
NodeAddress=Lenze OPC Systembus Server.1
SDO=0;
ApplicationFileSet="D:\Data\8400.lfl"
StartAfterDownload=1
[DEVICE003]
NodeAddress=Lenze OPC Diagnostics Server.00001962
ParameterSetFile="D:\Data\8400 TopLine C_00001962_8400 TopLine C~1.gdc"
StartAfterDownload=1
[DEVICE004]
NodeAddress=ADS Ethercat.1003
IP=172_20_102_56
NetId=172_31_203_220_2_1
AuthenticateUser=TestAdmin
AuthenticatePassword=TestAdmin
ApplicationFileSet="C:\Test\ECATGeraet84.lfl"
[DEVICE005]
NodeAddress=EASY OPC UA
IP=172_31_207_130
ApplicationFileSet="C:\Test\c750Application.lda"
StartAfterDownload=1
Beispiel: Skriptdatei zum Ansteuern von fünf Zielsystemen