Global - Sprache
Allgemeine Projekteinstellungen bzgl. verschiedener Spracheinstellungen.
- Entwicklersprache*
- Die Entwicklersprache ist die bevorzugte Sprache der Entwickler, in der sie z. B. Texte für die Benutzeroberfläche verfassen.
- Designsprache*
- Die Designsprache wird von den Steuerelementen zur Entwicklungszeit genutzt. Während des Entwurfs der grafischen Oberfläche zeigen die Steuerelemente die Texte aus der Designsprache an.
- Startsprache*
- Wird die Applikation gestartet, so wird die Startsprache verwendet, um Texte anzuzeigen. Dies geschieht so lange, bis in der laufenden Applikation die Sprache gewechselt wird. Die neue Sprache wird in der Laufzeitkonfiguration gespeichert und dann beim nächsten Start der Applikation verwendet.
- Rückfallsprache
- Zur Laufzeit werden die anzuzeigenden Texte aus der aktuellen Sprache ermittelt. Liegt für einen angeforderten Textschlüssel kein Text vor, so wird der Text aus der Rückfallsprache angefordert.
- Protokollsprache
- (Nur
Standard-Server)
* Die Unterscheidung zwischen Entwicklersprache und Designsprache wird erst ab der Entwicklungsversion 2024-1 unterstützt. Die Auswertung der Designsprache in den Steuerelementen, die Auswertung der Startsprache und der Protokollsprache wird erst ab den Laufzeitversionen 7.2 SP20 und 7.3 SP2 unterstützt.