Einheitenklassen
Jedes Projekt hat seine eigene Kreuzreferenz. Beim Scannen des Projekts sucht die Kreuzreferenz bei einem Clientprojekt nach Verwendungen von Einheitenklassen im Clientprojekt (im Designbereich), z. B. in der Eigenschaft UnitClassName (Modern UI) der Steuerelemente. Die Kreuzreferenz eines Serverprojekts sucht nach Verwendungen von Einheitenklassen im Serverprojekt, z. B. in den Parametern Einheitenklasse (Anzeige) und Einheitenklasse (Prozess) der Variablen. Bei Single-Projekten sind Client und Server zusammengefasst, sodass es auch nur eine Kreuzreferenz gibt, die beide Suchen durchführt.
Die Kreuzreferenz prüft für jede Verwendung, ob die jeweilige Einheitenklasse definiert wurde und umgekehrt, ob eine definierte Einheitenklasse verwendet wurde.
Legende:
-
- Die Analyse wird von der Kreuzreferenz des Clientprojekts durchgeführt. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
-
- Die Analyse wird von der Kreuzreferenz des Serverprojekts durchgeführt. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
-
- Bei einem Single-Projekt gibt es nur eine Kreuzreferenz. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht Einheitenklassen im Knoten Kreuzreferenz des jeweiligen Projekts in einer Tabelle dargestellt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
- Name
- Gibt den Namen der Einheitenklasse an.
- Status
- Gibt den Status der Verwendung an: entweder Korrekt, Warnung oder Fehler.
- Status Beschreibung
- Detailinformation zum Status.
- System
- Der Eintrag Variablen bedeutet, dass die Einheitenklasse im Systemmodul Variablen verwendet wird. Wird Design angegeben, wird die Definition im Designbereich verwendet.
- Verwendet in
- Gibt den relativen Pfad des Formulars (Classic UI), der View (Modern UI) oder Page (Web UI) an, wo das Recht verwendet wird.
- Quellgruppe, Quelle, Quelldetail
- Weitere Details zur Verwendung