Fontklassen
Beim Scannen des Projekts sucht die Kreuzreferenz nach Verwendungen von Fontklassen im Designbereich des Clientprojekts oder des Single-Projekts, z. B. in der Eigenschaft FontClass der Steuerelemente. Die Kreuzreferenz prüft für jede Verwendung, ob das jeweilige Recht definiert wurde und umgekehrt, ob ein definiertes Recht verwendet wurde.
Legende:
-
- Die Analyse wird von der Kreuzreferenz des Clientprojekts durchgeführt. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
-
- Bei einem Single-Projekt gibt es nur eine Kreuzreferenz. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht Fontklassen im Knoten Kreuzreferenz des jeweiligen Projekts in einer Tabelle dargestellt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
- Name
- Gibt den Namen des Fonts an.
- Status
- Gibt den Status der Verwendung an: entweder Korrekt, Warnung oder Fehler.
- Kein Font
- Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann ist in mindestens einer der Sprachen kein Font angegeben.
- Status Beschreibung
- Detailinformation zum Status.
- System
- Der Eintrag Design bedeutet, dass die Definition im Designbereich verwendet wird.
- Verwendet in
- Gibt den relativen Pfad des Formulars an, wo die Fontklasse verwendet wird.
- Quellgruppe, Quelle, Quelldetail
- Weitere Details zur Verwendung