Komponenten des VisiWin Systemmoduls Protokollierung

Das folgende Diagramm zeigt die Komponenten des VisiWin Systemmoduls Protokollierung. Die Aufgabe jeder Komponente sowie das Zusammenspiel der Komponenten werden weiter unten erläutert.

Komponenten des VisiWin Systemmoduls Protokollierung

Protokollserver
Während der Initialisierungsphase meldet sich der Protokollserver bei den zu überwachenden Serverkomponenten an. Die Projektdatei liefert dem Protokollserver die nötigen Informationen zur Administration der Protokolldateien und der auszuwertenden Protokollereignisse. Im folgenden werden relevante Ereignisse in den zu überwachenden Serverkomponenten vom Protokollserver aufgefangen und in die jeweils aktuelle Protokolldatei geschrieben. Neue Ereignisdefinitionen aus den Visualisierungsapplikationen werden in die Strukturinformationen der Protokolldateien geschrieben. Wird im Folgenden ein selbst definiertes Protokollereignis aus der Applikation ausgelöst, kann es in den Datenbereich der Protokolldateien aufgenommen werden.
Rezeptserver/Variablenserver/Benutzerserver
Variablenserver, Benutzerserver und Rezeptserver werden automatisch von der Protokollierung überwacht. Die zu überwachenden Serverkomponenten liefern die Daten für die entsprechenden Einträge in die Protokolldateien.
Projektdatei
Die Projektdatei enthält Informationen für den Protokollserver. Relevante Einstellungen für die Protokollierung sind über den Konfigurationsdialog des Protokollservers möglich (siehe Konfiguration des Protokollservers). Die automatische Protokollierung von Variablenwertänderungen kann für jede Variable individuell im Systemmodul Variablen ein- oder ausgeschaltet werden.
Protokolleditor
Zur Entwicklungszeit werden hier eigene Kategorien und Protokollereignisse definiert.
Konfiguration Protokollserver
Die Konfiguration des Protokollservers ermöglicht Einstellungen für die Administration der Protokolldateien.
Protokolldateien
Die Protokolldateien sind MS-Access-2000-Datenbanken. Protokolldateien werden mit der Dateiendung .vwl gespeichert.