Beispiel: Vollständiges Bahnverschleifen
Über den Subindex 35 kann das Verrunden von Bahnpunkten auf maximal die halbe Länge der angrenzenden Bahnsegmente eingestellt werden.
In den beiden Beispielen wird der Verschliff einer Reckteckbewegung (Kantenlänge 50 mm und 130 mm) realisiert. Der Durchlauf beginnt bei
, führt in Pfeilrichtung zu
,
und
und endet am Ausgangspunkt
. Die gestrichelte Bahn ist ohne Verschliff. Die durchgezogenen Kurven sind die Verschliffsegmente.
Beispiel 1: Verschliff 100 mm programmiert
Beispiel 2: Verschliff 40 mm programmiert