Region
Eine Region ist ein Platzhalter für eine View. Auf einer Seite kann es mehrere Regions geben. In den FixLayout-Vorlagen wird eine Region beispielsweise für die Kopfzeile benutzt.
Regions sind Elemente, mit denen eine Visualisierung strukturiert und Inhalte zur Laufzeit ausgetauscht werden können. Sie können als Platzhalter verstanden werden, in die Views geladen werden.
Beispiele für eine Region finden sich in den Menü-Vorlagen für das FixClassical- und das FixTop-Layout (AppShell.html). Hier ist die Seite in verschiedene Bestandteile unterteilt worden, die für mehr Übersichtlichkeit in der Dokumentgliederung sorgen. Kopf- und ggf. Fußzeilen sind eigene Views, die durch das Region-Steuerelement über die Eigenschaft NavigationWviewName referenziert werden.
Die Inhaltsseiten werden durch ein anderes Platzhalter-Element namens AppPageNavigator ausgetauscht. Hier werden im Unterschied zur Region Pages statt Views zur Laufzeit hineingeladen.