FixClassical

Das FixClassical-Layout besitzt eine Kopfzeile und eine Reihe von Navigationsschaltflächen am unteren Bildschirmrand, über die die verschiedenen Seiten der Maschinenvisualisierung aufgerufen werden können. Elemente lassen sich nur absolut positionieren, daher ist dieses Layout nur für Displaygrößen mit einer ähnlichen Auflösung geeignet.

Die Schaltflächen (Benutzer) und (Einstellungen) in der Kopfzeile beziehen sich auf die Server-seitigen Funktionen Benutzerverwaltung und Sprachumschaltung.

Dokumentgliederung

Die zugehörige Hauptansicht "AppShell.html" enthält in der Dokumentgliederung folgende Elemente.

HeaderRegion

Die HeaderRegion enthält die Kopfzeile. In der Voreinstellung wird in dieser Region die Ansicht "HeaderView.html" angezeigt.

AppPageNavigator

Der AppPageNavigator zeigt zur Laufzeit die verschiedenen Seiten mit den eigentlichen Inhalten an. Fügen Sie daher in diesem Bereich keine Elemente ein, sondern erstellen Sie die Visualisierung auf der jeweiligen Seite, beispielsweise "MachinePage.html".

ButtonRegion

Die ButtonRegion enthält die Schaltflächen zur Navigation. In der Voreinstellung wird in dieser Region die Ansicht "ButtonView.html" angezeigt.

Alle Benutzeroberflächen des Projekts sind im Client-Ordner unter "Design" enthalten. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um die entsprechende Datei im Designer-Arbeitsbereich zu öffnen.

Kopfzeile

Die Ansicht "HeaderView.html" definiert die Kopfzeile der Applikation.

Navigationsschaltflächen

Die Ansicht ButtonView.html definiert die Schaltflächen zur Navigation.

Verwandte Themen: