URL

Legt den Verbindungsendpunkt des OPC-UA-Servers fest. In der URL sind folgende Angaben enthalten:

<Protokollpräfix>://[Benutzername:Passwort@]<Rechner>[:<Port>]

Protokollpräfix

Folgende Angaben sind zulässig:

opc.tcp für das binäre Protokoll.

opc.http oder opc.https für Webservices

Benutzername

Optionale Angabe eines Benutzernamens, wenn dies in den Einstellungen des OPC-UA-Servers unter der Benutzer-Authentifizierung konfiguriert ist.

Passwort

Optionale Angabe eines Passwortes, wenn dies in den Einstellungen des OPC-UA-Servers unter der Benutzer-Authentifizierung konfiguriert ist.

Rechner

Entweder der Rechnername oder die IP-Adresse des Zielsystems oder beim Zugriff auf das lokale System die Angabe localhost.

Port

Optionale Angabe des Ports, auf dem der OPC-UA-Server lauscht. Der Vorgabewert hängt vom Protokollpräfix ab:

4840 (tcp)

80 (http)

443 (https)

Beispiel:

opc.http://192.168.4.2

Verbindung zum OPC-UA-Server auf dem Rechner mit der IP 192.168.4.2 über Webservices und den Standardport 80

opc.tcp://localhost:4841

Verbindung zum OPC-UA-Server auf dem lokalen System über das Binärprotokoll und den Port 4841

opc.tcp://HmiUser:Paxam1b3@localhost:4840

Verbindung zum OPC-UA-Server auf dem lokalen System über das Binärprotokoll und den Port 4840 unter Verwendung von Benutzernamen und Passwort

Parameter für Modul: