Das VisiWin Systemmodul Protokollierung

Das VisiWin Systemmodul Protokollierung dient zur Aufzeichnung von Ereignissen in Protokolldateien. Ein fester Satz von Ereignissen wird vom System zur Verfügung gestellt. Weitere Ereignisse sind in der Applikation frei zu definieren.

Die vom System zur Verfügung gestellten Ereignisse beziehen sich auf An-/Abmeldevorgänge in der Benutzerverwaltung sowie auf Variablenänderungen in Variablenserver und Rezeptserver.

Applikationsspezifische Protokollereignisse werden zur Entwicklungszeit im Protokolleditor definiert. Zur Laufzeit werden sie über die Schnittstellen des Namensraums VisiWin.Logging ausgelöst. Jede Ereignisdefinition kann eindeutig benannt und einer Kategorie zugeordnet werden. In den auftretenden Ereignissen können neben der textuellen Information noch Benutzernamen, Notizen etc. abgelegt werden.