Gruppe
Überwachungsgruppen werden im Projektexplorer unter dem Hauptzugriffsknoten dargestellt. Überwachungsgruppen können hierarchisch geschachtelt werden. Die maximale Schachtelungstiefe beträgt acht.
Überwachungsgruppen beinhalten u. a. folgende Funktionalität:
- Sie legen den Überwachungstyp der direkt unter der Gruppe projektierten Überwachungen fest.
- Sie ermöglichen die hierarchische Strukturierung der Informationen.
- Sie ermöglichen die hierarchische Deaktivierung aller untergeordneten Überwachungsdefinitionen zur Laufzeit.
Parameter
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Bitnummer | Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst. |
| Deaktivierungsvariable | Variable zum Ein-/Ausschalten aller in der Gruppe enthaltenen Überwachungen (zur Laufzeit) |
| Definition aktiv | Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist. |
| Kommentar | Wahlfreier Kommentar zum Objekt. |
| Name | Name des Objektes. |
| Typ | Legt den Überwachungstyp fest. |