Konzepte und Grundlagen (Systemmodul Rezepte)
- Rezeptdefinition
- Eine Rezeptdefinition, auch Rezeptklasse genannt, legt alle Parameter fest, die für die Fertigung eines Produktes eingestellt werden müssen.
- Rezeptdaten
- Die Daten eines individuellen Rezeptes bestehen aus Variablen, Informationsblöcken, Notizen und einer Änderungshistorie.
- Datenspeicherung
- Die Daten eines Rezeptes werden an verschiedenen Orten verarbeitet und gespeichert.
- Datenübertragung
- Die Übertragung der Rezeptdaten zwischen den verschiedenen Speicherorten kann individuell gesteuert werden.
- Datenanzeige und Eingabe
- Durch einen Umschalter kann ein Steuerelement im Client entweder auf den Originalwert aus dem Variablenserver zugreifen oder auf den Wert im Rezeptpuffer.
- Rezeptklassenobjekt
- Das Rezeptklassenobjekt im VisiWin API bietet den programmatischen Zugriff auf eine Rezeptklasse.