Skalenwerte
Darstellung von Werten auf der numerischen Skala.
Bei Ausgabesteuerelementen, die über eine Skala verfügen, können Werte an den großen Skalenstrichen dargestellt werden.
Skala mit Skalenwerten (0, 20, 40 etc.)
Die Eigenschaften für die Anzeige der Skalenwerte sind im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "MajorLabels" zu finden. Einige Eigenschaftsnamen lehnen sich an die Namen der Eigenschaften für die Beschriftung und haben die gleiche Bedeutung.
Beispiel: Wie die Eigenschaft "ShowLabel" die Anzeige der Beschriftung (Label) aktiviert, so aktiviert die Eigenschaft "ShowMajorLabels" die Anzeige der Skalenwerte (MajorLabels).
MajorLabelsDecimalPlaces
Legt die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen für die Skalenwerte fest. Standardmäßig ist die Eigenschaft auf 0 gesetzt, d. h. die Skalenwerte werden ohne Nachkommastellen angezeigt.
Mit dieser Eigenschaft können die Skalenwerte näher an die Skalenstriche oder weiter von den Skalenstrichen gerückt werden.
Um die Auswirkung der Eigenschaft zu beobachten, markieren Sie das RadialInstrument im Designer, klicken Sie im Fenster Eigenschaften in das Feld MajorLabelsOffset und drehen Sie das Mausrad noch oben oder nach unten. Je größer die Werte, desto mehr Abstand entsteht zwischen Skalenstrich und Skalenwert.
Betrifft diese Steuerelemente: