Das VisiWin Systemmodul Rezepte

Das Systemmodul Rezepte verwaltet Datensätze von Prozesswerten ‒ in EASY UI Designer Rezepte genannt. Diese legen üblicherweise die Einstellungen einer Maschine zur Fertigung eines bestimmten Produktes aus einer Produktpalette fest. Über das Schreiben von Rezepten zur SPS kann damit zwischen den einzelnen zu fertigenden Produkten umgeschaltet werden. Die Rezepte können dauerhaft auf einem Speichermedium abgelegt werden, z. B. auf der Festplatte oder in einer Datenbank. Die Rezepte und Daten innerhalb eines Rezeptes können über die Bedienoberfläche ausgewählt, bearbeitet und kontrolliert werden.

Übersicht

Folgende Kapitel erklären genauer die einzelnen Teile des Systems:

Komponenten
Dieses Kapitel erklärt die grundsätzlichen Komponenten des Systemmoduls und deren Zusammenarbeit.
Konzepte und Grundlagen
Dieses Kapitel erklärt die hinter den spezifischen Teilkomponenten des Systemmoduls steckenden Konzepte, Grundlagen und Zusammenhänge.
Objektdefinitionen
Dieses Kapitel erklärt die Funktionalität der innerhalb der Teilkomponenten vorhandenen expliziten Objekte, die im Systemmodul definiert werden müssen, um überhaupt Daten und einen Datenaustausch zu bekommen.
Konfiguration
Dieses Kapitel erklärt die grundsätzliche Konfiguration des Systemmoduls.
Werkzeuge
Dieses Kapitel erklärt verschiedene Werkzeuge, die bei der Erstellung der Objektdefinitionen in diesem Systemmodul hilfreich sind.