Definition: Zuordnung
Innerhalb einer Alarmtypdefinition stellt eine Zuordnung die Beziehung zwischen einem Wert (beim Alarmtyp "Numerisch") bzw. einem Bit (beim Alarmtyp "Bitblock") und den Daten einer vereinfachten Alarmdefinition her. Dazu gehört natürlich wieder ein Alarmtext, aber u. a. auch die Priorität, der Verweis auf eine Alarmklasse und weitere Parameter.
Diese Daten werden zur Laufzeit von der Alarmdefinition verwendet, die den zugehörigen Alarmtyp nutzt. Je nach Konfiguration im Alarmtyp werden nur die Daten der Zuordnung genutzt oder diese mit den Daten der Alarmdefinition gemischt.
|
Parametername |
Beschreibung |
|---|---|
|
Nur Alarmtyp Bitblock Alarm wird ausgelöst, wenn das entsprechende Bit gesetzt oder zurückgesetzt wird. |
|
|
Verweis auf die Alarmklasse, die das Erscheinungsbild und andere Funktionen des Alarms festlegt. |
|
|
Nur Alarmtyp Bitblock Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst. |
|
|
Statusvariable Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst. |
|
|
Quittierungsvariable Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst. |
|
|
Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist. |
|
|
Wahlfreier Kommentar zum Objekt. |
|
|
Name des Objektes. |
|
|
Beliebiger Text, der zusätzliche Informationen zum Alarm liefert |
|
|
Beliebige Zahl (z. B. eindeutige Alarmnummer), die eine zusätzliche Information zum Alarm liefert |
|
|
Bestimmt die Wichtigkeit eines Alarms. |
|
|
Name der Variablen, mit der ein Alarm quittiert werden kann |
|
|
Name der Variablen, mit der der Status und der Quittierungszustand ermittelt werden kann |
|
|
Lokalisierbarer Text zum Objekt. |
|
|
Nur Alarmtyp Numerisch Wert, der von der Ereignisvariable in der Alarmdefinition angenommen werden muss, damit dieser Alarm aktiv wird |