Datentyp
Bestimmt den Aufbau und die Länge der Prozessvariablen. Im Parameter Datentyp kann entweder ein einfacher Datentyp oder der Name einer in VisiWin definierten Struktur eingegeben werden.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
VT_I1 |
Vorzeichenbehafteter ganzzahliger Wert, 1 Byte (-128 bis 127) |
|
VT_I2 |
Vorzeichenbehafteter ganzzahliger Wert, 2 Byte (-32.768 bis 32.767) |
|
VT_I4 |
Vorzeichenbehafteter ganzzahliger Wert, 4 Byte (-2.147.483.648 bis 2.147.483.647) |
|
VT_UI1 |
Vorzeichenloser ganzzahliger Wert, 1 Byte (0 bis 255) |
|
VT_UI2 |
Vorzeichenloser ganzzahliger Wert, 2 Byte (0 bis 65.535) |
|
VT_UI4 |
Vorzeichenloser ganzzahliger Wert, 4 Byte (0 bis 4.294.967.295) |
|
VT_R4 |
Fließkommazahl, einfache Genauigkeit, 4 Byte (≈-3.4*1038 bis +3,4*1038) |
|
VT_R8 |
Fließkommazahl, doppelte Genauigkeit, 8 Byte (≈-1.7*10308 bis +1.7*10308) |
|
VT_BOOL |
Boolescher Wert (0, 1) |
|
Hilfsdatentyp zum Zugriff auf einzelne Bits in einer Strukturdefinition. Dieser kann bei Bedarf alternativ zu VT_BOOL verwendet werden, wenn die Kommunikationskomponente (Treiber) dies unterstützt. In Parameter Ordnungsnummer wird bei VT_BIT eine erweiterte Beschreibung des Offsets erwartet: <Bytenummer>,<Bitnummer>. example: Die Angabe von 0,1 im Parameter Ordnungsnummer legt den Byteoffset des Strukturelements vom Datentyp VT_BIT auf Byte 0, Bit 1 fest. Anmerkung: Die Angabe von 0,0, 1,0 2,0 etc. ist nicht erlaubt. Geben Sie stattdessen z. B. 0, 1, 2 etc. an. |
|
|
VT_BSTR |
Text von der Länge der im Parameter Feldgröße eingestellten Anzahl |
|
VT_DATE |
Datum/Uhrzeit |
|
<Strukturname> |
Name einer Strukturdefinition |
Parameter für Modul: