Datum

Darstellung des Wertes einer Variablen vom Typ VT_DATE im Steuerelement.

Einige Steuerelemente können ein Datum anzeigen. Das Steuerelement bezieht den Wert aus einer VisiWin Variablendefinition vom Typ VT_DATE und stellt ihn in einer Datumsanzeige (Element "Date") dar.

Das Element "Date" ist zum Beispiel im Steuerelement "Clock" enthalten.

Die Variablendefinition wird über die Eigenschaft VariableName mit dem Steuerelement verknüpft. Das Layout, der Absatz und die Schrift der Datumsanzeige können über die Eigenschaften der Kategorie "Date" konfiguriert werden, die Farben der Datumsanzeige über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

Layout

Das Layout der Datumsanzeige wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

DateHeight

Legt die Höhe der Datumsanzeige fest.

DateMargin

Legt die äußeren Abstände der Datumsanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Datumsanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

DatePadding

Legt die inneren Abstände der Datumsanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Datumsanzeige und ihrem Inhalt, also dem eigentlichen Datum.

DateWidth

Legt die Breite der Datumsanzeige fest.

Absatz

Die Zeilenhöhe und die Textausrichtung der Datumsanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

DateLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Datumsanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

DateTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Textes innerhalb der Datumsanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

Schrift

Die in der Datumsanzeige verwendete Schrift wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

DateFontClass

Legt die Schriftklasse des Datums fest.

DateFontSize

Legt die Schriftgröße des Datums fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

DateFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben und Zahlen des Datums dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

DateTextContrast

Legt fest, wie hell das Datum dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

DateUppercase

Legt fest, ob das Datum in Großbuchstaben dargestellt wird. Siehe auch CSS-Referenz: text-transform

Betrifft diese Steuerelemente:

Clock, DateTimeVarOut