Zeit

Darstellung des Wertes einer Variablen vom Typ VT_DATE im Steuerelement.

Einige Steuerelemente können eine Uhrzeit anzeigen. Das Steuerelement bezieht den Wert aus einer VisiWin Variablendefinition vom Typ VT_DATE und stellt ihn in einer Zeitanzeige (Element "Time") dar.

Das Element "Date" ist zum Beispiel im Steuerelement "Clock" enthalten.

Die Variablendefinition wird über die Eigenschaft VariableName mit dem Steuerelement verknüpft. Das Layout, der Absatz und die Schrift der Zeitanzeige können über die Eigenschaften der Kategorie Time konfiguriert werden, die Farben der Zeitanzeige über die Eigenschaften der Kategorie Colors.

Layout

Das Layout der Zeitanzeige wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

TimeHeight

Legt die Höhe der Zeitanzeige fest.

TimeMargin

Legt die äußeren Abstände der Zeitanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Zeitanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

TimePadding

Legt die inneren Abstände der Zeitanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Zeitanzeige und ihrem Inhalt, also der eigentlichen Uhrzeit.

TimeWidth

Legt die Breite der Zeitanzeige fest.

Absatz

Die Zeilenhöhe und die Textausrichtung der Zeitanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

TimeLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Zeitanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

TimeTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Textes innerhalb der Zeitanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

Schrift

Die in der Zeitanzeige verwendete Schrift wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

TimeFontClass

Legt die Schriftklasse der Zeitangabe fest.

TimeFontSize

Legt die Schriftgröße der Zeitangabe fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

TimeFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Zeichen der Zeitangabe dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

TimeTextContrast

Legt fest, wie hell die Zeitangabe dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

Betrifft diese Steuerelemente:

Clock, DateTimeVarOut