Delta2_2dof

Die Achsgruppe "Delta2_2dof" beschreibt eine zweidimensionale Parallelkinematik entsprechend folgender Darstellung:

Achsgruppe Delta2_2dof: Übersicht / Mechanic data

Achs-Legende: x - Rot y - Grün z - Blau

 

Freiheitsgrade (dof)

Freiheitsgrade (dof)

Translation

Rotation

Antriebe

-

A1, A2

Werkzeug

x, z

-

Lage des MCS

  • Ursprung liegt mittig zwischen A1 und A2.
  • A1 und A2 liegen in der x-y-Ebene.
  • y-Achse ist parallel zu den Drehachsen der Antriebe.
  • x-Achse zeigt in Richtung von A1.
  • z-Achse zeigt "nach oben" vom Endeffektor weg.

Lage des TCS

  • Ursprung liegt mittig zwischen den passiven Gelenken des Endeffektors.
  • Die passiven Gelenke liegen in der x-y-Ebene des TCS.
  • x TCS und x MCS sind parallel.
  • z TCS ist engegengesetzt zu z MCS ausgerichtet.

Nullstellung der Antriebe

  • In der Nullstellung der Antriebe liegen die Kniehebel "waagerecht", d. h. die passiven und aktiven Gelenke der Kniehebel liegen in einer Linie.
  • Ein positiver Winkel bedeutet bei A1 und A2 jeweils eine Bewegung der Kniehebel "nach oben".

Parameter

Eine vollständige Auflistung aller kinematikunabhängigen Parameter finden Sie im Abschnitt

Kurzübersicht aller Parameter

Armlänge L1 (Index-Offset 3, Subindex 2)

Länge des Kniehebels (L1)

  • Grenzen: > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Armlänge L2 (Index-Offset 3, Subindex 3)

Länge des Parallelogramms (L2)

  • Grenzen: > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Basisradius Rbase (Index-Offset 3, Subindex 4)

Radius der Basisplattform (R BASE )

  • Grenzen: > R TCP

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Endeffektorradius Rtcp (Index-Offset 3, Subindex 5)

Radius des Endeffektors (R TCP )

  • Grenzen: >= 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Verwandte Themen

Verfahrbereiche angeschlossener Achsen

Koordinatensysteme

Grundlagen der Werkzeugverwaltung

Berücksichtigung von Differentialgetrieben