LinearDelta3_3dof

Die Achsgruppe "LinearDelta3_3dof" beschreibt eine dreidimensionale Parallelkinematik entsprechend folgender Darstellung:

Achsgruppe LinearDelta3_3dof: Übersicht / Mechanic data

Achs-Legende: x - Rot y - Grün z - Blau

Lage des MCS

  • Der Ursprung liegt in der Mitte des über die oberen Kugelgelenke der Parallelogramme gebildeten Umkreises mit dem Radius R BASE bei Achsstellung A1 = A2 = A3 = 0 mm.
  • Die xy-Ebene des MCS ist horizontal, d. h. alle Antriebsachsen stehen im identischen Winkel (Linearwinkel a ) zur xy MCS -Ebene.
  • x-Achse zeigt in Richtung von A1.
  • z-Achse zeigt "nach oben" vom Endeffektor weg.

Freiheitsgrade des MCS, relativ zum WCS

Die Achsgruppe LinearDelta3_3dof kann beliebig verschoben werden und um alle Achsen des WCS rotiert werden.

Lage des TCS

  • Der Ursprung liegt in der Mitte des über die unteren Kugelgelenke der Parallelogramme gebildeten Umkreises mit dem Radius R TCP .
  • x TCS und x MCS sind parallel.
  • z TCS ist engegengesetzt zu z MCS ausgerichtet.

Nullstellung der Achsen

  • In der Nullstellung der Antriebe A1, A2 und A3 liegen die oberen Kugelgelenke der Parallelogrammstreben in der x-y-Ebene des MCS.
  • Die Achse A1, A2 und A3 müssen sich bei gleicher Achsposition auf der gleichen z-Höhe befinden.
  • Die positive Bewegungsrichtung der Antriebe ist nach unten zum Scheitelpunkt der Dreieckpyramide gerichtet

Parameter

Eine vollständige Auflistung aller kinematikunabhängigen Parameter finden Sie im Abschnitt

Kurzübersicht aller Parameter

Linearwinkel a (Index-Offset 3, Subindex 2)

Winkel zwischen Basisplattform und Antriebsachse

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

°

90

0 °

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Armlänge L2 (Index-Offset 3, Subindex 3)

Länge des Parallelogramms

  • Grenzen: > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Basisradius Rbase (Index-Offset 3, Subindex 4)

Radius der Basisplattform (R BASE )

  • Grenzen: > R TCP

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Endeffektorradius Rtcp (Index-Offset 3, Subindex 5)

Radius des Endeffektors (R TCP )

  • Radius der Kreisfläche, die durch die Angriffspunkte der drei Parallelogrammstreben am Endeffektor gebildet wird. Der Mittelpunkt innerhalb der Kugelgelenke ist für den Radius maßgeblich.
  • Der Mittelpunkt des Umkreises entspricht dem Nullpunkt des TCS.
  • Grenzen: 0 < R TCP < R BASE

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Parallelogrammbreite D (Index-Offset 3, Subindex 6)

Abstand der Parallelogrammstreben (D)

  • Grenzen: > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Freiheitsgrade (dof)

Freiheitsgrade (dof)

Translation

Rotation

Antriebe

A1, A2, A3

-

Werkzeug

x, y, z

-

Verwandte Themen

Verfahrbereiche angeschlossener Achsen

Koordinatensysteme

Grundlagen der Werkzeugverwaltung

Berücksichtigung von Differentialgetrieben