Aufbau einer Visualisierung

Ein Projekt ist im »EASY UI Designer« hierarchisch aufgebaut. Den äußeren Rahmen bildet die AppShell. Sie enthält Views und Pages, die wiederum Container und Steuerelemente beinhalten.

AppShell

Die Datei AppShell.html definiert die Hauptansicht der Visualisierung. Sie enthält das grundsätzliche Layout der Visualisierung, das aus mindestens einem Menü und dem AppPageNavigator besteht.

Page

Eine Page ist eine Seite, die die eigentlichen Inhalte der Visualisierung zeigt. Ein Beispiel ist eine Diagnoseseite für die Maschine (DiagnosticsPage.html).

View

Eine View ist eine bestimmte Ansicht, die mehrfach in der Visualisierung genutzt werden kann.

Region

Eine Region ist ein Platzhalter für eine View. Auf einer Seite kann es mehrere Regions geben. In den FixLayout-Vorlagen wird eine Region beispielsweise für die Kopfzeile benutzt.

Container

Container sind Steuerelemente, die andere Steuerelemente aufnehmen können. Es gibt Container für das Layout und die Navigation.

Dialoge

Dialoge sind Pop-up-Fenster, die sich über den Bildschirm legen und eine Benutzerinteraktion erfordern.

Steuerelemente

Ein Steuerelement ist normalerweise die kleinste grafische Einheit, wie z. B. eine Schaltfläche, eine Wert-/Texteingabe oder Ausgabe, eine Liste oder eine Grafik.