Anzeige für Wert und Einheit
Darstellung des Variablenwertes und der Einheit im Steuerelement.
Die Darstellung eines Variablenwertes als Text oder Zahl ist eine Hauptfunktionalität der Ein- und Ausgabesteuerelemente. Für grafische Ein- und Ausgabesteuerelemente (Bar, DonutGauge und Slider) kann eine "Anzeige für Wert und Einheit" (ValueLabel) konfiguriert werden, die als Container für den Wert und die Einheit fungiert.
Das Element "ValueLabel" ist zum Beispiel im Steuerelement "Bar" enthalten.
Zur Konfiguration dieser Anzeige stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie "ValueLabel" zur Verfügung:
Legt fest, ob die Anzeige für Wert und Einheit angezeigt wird.
-
Die Anzeige beansprucht durch die Einstellungen "ValueLabelWidth" und "ValueLabelHeight" etwas Platz im Steuerelement. Wird die Anzeige ausgeblendet (ShowValueLabel = o), dann steht dieser Raum unter Umständen anderen Unterelementen zur Verfügung.
ValueLabelBorderRadius
Legt die Stärke der Rundung der Ecken für den Rahmen der Anzeige für Wert und Einheit fest.
ValueLabelBorderStyle
Legt die Art des Rahmens der Anzeige für Wert und Einheit fest.
ValueLabelBorderWidth
Legt die Dicke der Rahmenlinie der Anzeige für Wert und Einheit fest.
Legt die Höhe der Anzeige für Wert und Einheit fest.
ValueLabelMargin
Legt die äußeren Abstände der Anzeige für Wert und Einheit fest, d. h. zwischen dem Rand der Anzeige und seinem übergeordneten Element sowie seinen benachbarten Elementen.
ValueLabelPadding
Legt die inneren Abstände der Anzeige für Wert und Einheit zu ihrem Inhalt (Wert und Einheit) fest.
Legt die Position der Anzeige für Wert und Einheit innerhalb des Steuerelements fest.
-
Bar/Thumb
Die Anzeige für Wert und Einheit bewegt sich mit dem Indikator/Anfasser mit, wenn sich der Variablenwert und somit die Position des Indikators/Anfassers ändert.
-
Left
Die Anzeige für Wert und Einheit wird links im Steuerelement angezeigt.
-
Left-top
Die Anzeige für Wert und Einheit wird in der linken oberen Ecke im Steuerelement angezeigt.
-
Left-bottom
Die Anzeige für Wert und Einheit wird in der linken unteren Ecke im Steuerelement angezeigt.
-
Top
Die Anzeige für Wert und Einheit wird oben im Steuerelement angezeigt.
-
Right
Die Anzeige für Wert und Einheit wird rechts im Steuerelement angezeigt.
-
Right-top
Die Anzeige für Wert und Einheit wird in der rechten oberen Ecke im Steuerelement angezeigt.
-
Right-bottom
Die Anzeige für Wert und Einheit wird in der rechten unteren Ecke im Steuerelement angezeigt.
-
Bottom
Die Anzeige für Wert und Einheit wird unten im Steuerelement angezeigt.
-
Center
Die Anzeige für Wert und Einheit wird mittig im Steuerelement angezeigt.
Legt die Breite der Anzeige für Wert und Einheit fest.
Betrifft diese Steuerelemente: