Delta3_5dof

Die Achsgruppe "Delta3_5dof" beschreibt eine dreidimensionale Parallelkinematik mit zusätzlichen Rotationsachsen B und C entsprechend folgender Darstellung:

Achsgruppe Delta3_5dof: Übersicht / Mechanic data

Achs-Legende: x - Rot y - Grün z - Blau

Freiheitsgrade (dof)

Freiheitsgrade (dof)

Translation

Rotation

Antriebe

-

A1, A2, A3, A4, A5

Werkzeug

x, y, z

B, C

Lage des MCS

  • Ursprung liegt in der Mitte des über A1, A2 und A3 gebildeten Umkreises mit dem Radius R BASE .
  • Die Antriebe liegen in der x-y-Ebene.
  • x-Achse zeigt in Richtung von A1.
  • z-Achse zeigt "nach oben" vom Endeffektor weg.

Freiheitsgrade des MCS, relativ zum WCS

Die Achsgruppe Delta3_5dof kann beliebig verschoben werden und um die z-Achse des WCS rotiert werden.

Lage des TCS

  • Der Ursprung liegt an der Handachse hinter der Flanschlänge L5.
  • x TCS und x MCS sind bei A4 = 0° parallel.
  • z TCS ist engegengesetzt zu z MCS ausgerichtet.

Nullstellung der Antriebe

  • In der Nullstellung der Antriebe A1, A2 und A3 liegen die Kniehebel "waagerecht", d. h. die passiven Kugelgelenke zwischen Kniehebel und Parallelogrammen befinden sich in der x-y-Ebene des MCS.
  • Die Achse A4 ist genau dann in Nullstellung, wenn die Achsen x TCS und x MCS parallel zueinander sind, d. h. die Achse x TCS zeigt in Richtung von A1.
  • Ein positiver Winkel bedeutet bei A1 bis A3 jeweils eine Bewegung der Kniehebel "nach oben".
  • Die positive Drehrichtung von A4 entspricht einer mathematisch positiven Drehung um die z MCS -Achse.
  • Die positive Drehung von A5 entspricht einer mathematisch positiven Drehung um die y TCS -Achse. Dies ist bei A4 = 0° gleichbedeutend mit einer mathematisch negativen Drehung um die y MCS -Achse.

Besonderheiten

Aufgrund der Kinematik der Handachse kann der TCP Orientierungen annehmen, die in der mitgedrehten x-y'-z"-Konvention (siehe Offset0-Subindex39 ) Einfluss auf die kartesischen Rotationsachsen A, B und C haben.

Aus diesem Grund ist bei der Achsgruppe Delta3_5dof ausschließlich die Rotationskonvention mitgedrehte z-y'-x" Rotation zulässig und möglich. Der Parameter weicht bei dieser Achsgruppe in der Standardeinstellung von der in der Parameterbeschreibung genannten Standardeinstellung ab.

In der gewählten Rotationskonvention ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen kartesischen MCS-Orientierungen und ACS-Antriebspositionen:

  • Erste Drehung: Rotation um z MCS

  • Zweite Drehung: Rotation um y' (resultierende y-Achse nach der ersten Drehung)

  • Dritte Drehung: Rotation um x"=x TCS (resultierende x-Achse aus den vorherigen Drehungen)

Parameter der parallelen Grundstruktur

Eine vollständige Auflistung aller kinematikunabhängigen Parameter finden Sie im Abschnitt

Kurzübersicht aller Parameter

Armlänge L1 (Index-Offset 3, Subindex 2)

Länge des Kniehebels (L1)

  • Grenzen: L1 > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Armlänge L2 (Index-Offset 3, Subindex 3)

Länge des Parallelogramms (L2)

  • Grenzen: L2 > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Basisradius Rbase (Index-Offset 3, Subindex 4)

Radius der Basisplattform (R BASE )

  • Grenzen: R Base > R TCP

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Endeffektorradius Rtcp (Index-Offset 3, Subindex 5)

Radius des Endeffektors (R TCP )

  • Parametrieroption 1:
    • R TCP wird auf den horizontalen Abstand des TCS zum Mittelpunkt der Kugelgelenke am Parallelogramm (Radius des Umkreises durch die Kugelgelenke) gesetzt. In diesem Fall ist die Parallelogrammbreite D auf den Abstand der Parallelogrammstreben zu setzen.
  • Parametrieroption 2:
    • R TCP wird auf den horizontalen Abstand des TCS zum Mittelpunkt der Parallelogramme (Radius des Umkreises der Parallelogrammmittelpunkte) gesetzt. In diesem Fall ist die Parallelogrammbreite D auf den Wert Null zu setzen.
  • Grenzen: R Base > R TCP > 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Parallelogrammbreite D (Index-Offset 3, Subindex 6)

Abstand der Parallelogrammstreben (D)

  • Grenzen: D > = 0

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Parameter der Roboterhand

Vertikaler TCP Offset L3 (Index-Offset 3, Subindex 7)

Vertikaler Versatz der Drehachse A5 zum Umkreis der Kugelgelenke R TCP

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Horizontaler TCP Offset L4 (Index-Offset 3, Subindex 8)

Horizontaler Versatz der Drehachse A5 zur Drehachse A4

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Flanschlänge L5 (Index-Offset 3, Subindex 9)

Abstand des TCS von der Drehachse A5

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

mm

2147483647

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Achsversatz A4Offx (Index-Offset 3, Subindex 10)

Versatz der Drehachse A4, ausgehend von der Mitte des Umkreises R TCP in Richtung x MCS

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

mm

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Achsversatz A4Offy (Index-Offset 3, Subindex 11)

Versatz der Drehachse A4, ausgehend von der Mitte des Umkreises R TCP in Richtung y MCS

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

mm

0 mm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Coulomb Reibung A1 (Index-Offset 3, Subindex 51)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm

2147483647

0 Nm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Coulomb Reibung A2 (Index-Offset 3, Subindex 52)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm

2147483647

0 Nm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Coulomb Reibung A3 (Index-Offset 3, Subindex 53)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm

2147483647

0 Nm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Coulomb Reibung A4 (Index-Offset 3, Subindex 54)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm

2147483647

0 Nm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Coulomb Reibung A5 (Index-Offset 3, Subindex 55)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm

2147483647

0 Nm

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Viskose Reibung A1 (Index-Offset 3, Subindex 57)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm/(rad/s)

2147483647

0 Nm/(rad/s)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Viskose Reibung A2 (Index-Offset 3, Subindex 58)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm/(rad/s)

2147483647

0 Nm/(rad/s)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Viskose Reibung A3 (Index-Offset 3, Subindex 59)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm/(rad/s)

2147483647

0 Nm/(rad/s)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Viskose Reibung A4 (Index-Offset 3, Subindex 60)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm/(rad/s)

2147483647

0 Nm/(rad/s)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Viskose Reibung A5 (Index-Offset 3, Subindex 61)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

Nm/(rad/s)

2147483647

0 Nm/(rad/s)

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Gravitation x (Index-Offset 3, Subindex 71)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

-10

m/s²

10

0 m/s²

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Gravitation y (Index-Offset 3, Subindex 72)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

-10

m/s²

10

0 m/s²

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Gravitation z (Index-Offset 3, Subindex 73)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

-10

m/s²

10

-9.81 m/s²

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Momentenvorsteuerung: Minimalparameter1 (Index-Offset 3, Subindex 74)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

2147483647

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Momentenvorsteuerung: Minimalparameter2 (Index-Offset 3, Subindex 75)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

2147483647

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Momentenvorsteuerung: Minimalparameter3 (Index-Offset 3, Subindex 76)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

2147483647

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Momentenvorsteuerung: Minimalparameter4 (Index-Offset 3, Subindex 77)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

0

2147483647

0

Lesezugriff Schreibzugriff Änderung nur im Zustand "GroupDisabled" möglich Kein Download

FLOAT_64

Verwandte Themen

Verfahrbereiche angeschlossener Achsen

Koordinatensysteme

Grundlagen der Werkzeugverwaltung

Berücksichtigung von Differentialgetrieben