Definition: Gruppe

Gruppendefinitionen dienen zur Steuerung des Datenaustausches: Prozessvariablen aus verschiedenen Kommunikationskanälen können einer Gruppe zugeordnet werden. Die Gruppendefinition enthält die Information, in welchem Zyklus oder auf welches Ereignis die Prozessvariablenwerte zwischen Variablenserver und Kommunikationskomponente ausgetauscht werden.

Damit der Datenaustausch überhaupt funktioniert, muss jede Prozessvariable in einer Gruppe vorhanden sein. Daher werden automatisch alle in ein Projekt neu eingefügte Prozessvariablen in die Gruppe "Standard" eingetragen.

Gruppen stellen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

Parametername

Beschreibung

Abtastzeit

Zykluszeit des Datenaustausches

Definition aktiv

Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist.

Aktivierungsmodus

Datenaustausch automatisch oder durch Variablenwert gesteuert

Hysterese

Änderungsgrad von Prozessvariablenwerten, bei dem ein Lesezugriff ausgelöst wird.

Kommentar

Wahlfreier Kommentar zum Objekt.

Lesezugriffe

Synchroner oder asynchroner Datenaustausch für lesende Zugriffe.

Name

Name des Objektes.

Schreibzugriffe

Synchroner oder asynchroner Datenaustausch für schreibende Zugriffe

Triggervariable

Prozessvariable zum Steuern des Lesens und Schreibens einer Gruppe

Zeitzonendifferenz

Korrektur der Prozessvariablen-Zeitstempel bei Überschreiten einer Zeitzonengrenze