VisiWin Systemmodule

Die VisiWin Architektur besteht im Wesentlichen aus dem Serverbereich und dem Clientbereich. Eine genaue Beschreibung dieser Architektur finden Sie im Hauptkapitel .

Der Server verarbeitet Daten und der Client stellt diese Daten dem Bediener zur Verfügung. Um die Daten festzulegen, ist der Server in verschiedene Systemmodule unterteilt. Natürlich sind diese Module auch im Client sichtbar. Ab Version 7.3 bietet EASY UI Designer zwei verschiedene Servertechnologien an. Die Systemmodule sind in beiden Technologien größtenteils identisch. Der neue Cross-Platform-Server wurde aber an einigen Stellen funktional bereinigt und dafür durch neue Funktionalitäten erweitert. Auch sind einige Funktionen anders gelöst. Alle Unterschiede und Verfügbarkeiten werden jeweils durch folgende Symbole gekennzeichnet:

  • Standard-Server
  • Cross-Platform-Server

VisiWin arbeitet modular, d. h. einzelne Systemmodule können je nach Bedarf ausgewählt und zu einer Applikation zusammengestellt werden.

Folgende VisiWin Systemmodule stehen zur Verfügung:

Variablen

Legt die Verbindungsinformationen der Applikation fest. Definiert, welche Geräte angesprochen werden und welche Daten wie ausgetauscht werden.

Alarme

Legt die Funktion einzelner Prozessvariablen bezüglich der Alarmfunktionalität fest. Definiert, wie sich die einzelnen Alarme darstellen und wie sie von System und Benutzer abgearbeitet werden.

Trends

Legt fest, welche Prozessvariablen aufgezeichnet und im Rahmen von X/t oder XY-Graphen dargestellt werden.

Sprachumschaltung

Betrifft alle dargestellten Texte im Rahmen der Applikation. Über die mehrsprachige Projektierung der verwendeten Texte wird ohne Mehraufwand eine Umschaltung der Sprache zur Laufzeit implementiert.

Rezepte

Legt fest, welche Datensätze aus mehreren Prozessvariablen gemeinsam eine Maschinenfunktion parametrieren und steuert den Transfer dieser Daten.

Benutzerverwaltung

Definiert Benutzergruppen und Rechte und legt Freigaben für einzelne Funktionen fest.

Protokollierung

Zeichnet getriggert Datensätze auf, z. B. als Bericht von Chargen.

Prozessdatenüberwachung

Legt Grenzen auf analogen Prozesswerten fest.

Angeheftete Parameter
(Nur Cross-Platform-Server

Angeheftete Parameter ...