Unterstützte Kinematiken

Mit Hilfe der Kinematik wird der mechanische Aufbau eines Roboters beschrieben.

  • Folgende Kriterien sind dabei von Bedeutung:
    • Bewegungsform der Achsen
    • Anzahl und Anordnung der Achsen
  • Außerdem wird zwischen offenen und geschlossenen Kinematiken unterschieden:
    • Eine offene Kinematik (serielle Kinematik) ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Achsen der kinematischen Kette hintereinander liegen, so wie an einem menschlichen Arm. Das erste und letzte Glied der Kette sind nur mit einem anderen Glied verbunden (z. B. SCARA, Portalroboter).
    • Eine geschlossene Kinematik (Parallelkinematik) ist dadurch gekennzeichnet, dass jedes Glied mit mindestens zwei anderen Gliedern verbunden ist (z. B. Delta2_2dof, Delta3_3dof, Delta3_4dof).

Folgende Kinematiken werden unterstützt:

Achsgruppe

Kinematik

Punkte zur Nutzung

(Application Credit)

c520 c550 Dual use benötigt

Scara_3dof

Horizontaler Gelenkarmroboter mit drei kartesischen Freiheitsgraden

(X, Y, Z)

100

x x -

Scara_4dof

Horizontaler Gelenkarmroboter mit vier kartesischen Freiheitsgraden

(X, Y, Z, C)

100

x x -

ArticulatedP_4dof

Räumlicher Knickarmroboter mit zwangsgeführter horizontaler Endeffektorausrichtung

100

x x -

ArticulatedPLinA1_4dof

Räumlicher Knickarmroboter mit zwangsgeführter horizontaler Endeffektorausrichtung und linearer Achse A1

100

x x -

Portal 2dof

Ebener Portalroboter mit zwei kartesischen Freiheitsgraden
(X, Z).
0 x x -

Portal 3dof

Räumlicher Portalroboter mit drei kartesischen Freiheitsgraden
(X, Y, Z)

0

x x -

Portal 4dof

Räumlicher Portalroboter mit vier kartesischen Freiheitsgraden
(X, Y, Z, C)

0

x x -

Delta2_2dof

Zweidimensionale Parallelkinematik

100

x x -

Delta3_3dof

Dreidimensionale Parallelkinematik

100

x x -

Delta3_4dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit Rotationsachse C

100

x x -

Delta3_5dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit Rotationsachsen C und B

100

x x x

LinearDelta3_3dof

Dreidimensionale Parallelkinematik

100

x x -

LinearDelta3_4dof

Dreidimensionale Parallelkinematik mit Rotationsachse C

100

x x -

BeltKinematic_2dof

Zweidimensionale Riemenkinematik

0

x x -

Hinweis!

Beachten Sie dazu bitte die Informationen und Hinweise im Abschnitt
Koordinatensysteme und Transformationen .

In den folgenden Unterkapiteln werden die Kinematiken ausführlich beschieben.