Steuerelemente

Die Steuerelemente für Web UI werden in der Toolbox von EASY UI Designer zur Verfügung gestellt und sind dort in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Kategorie Symbol und Name Beschreibung
Schaltflächen Enthält Steuerelemente, die durch Bedienen eine Funktion auslösen oder eine Prozessvariable verändern.
  Button Taster zum Aufrufen einer Funktion.
  ToggleButton Schalter zum Ein- oder Ausschalten einer Option.
  Key Taster mit Variablenanbindung.
  Switch Schalter zum Ein- oder Ausschalten einer Option.
  CheckBox Kontrollkästchen zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Option.
  RadioButton Element zur Aktivierung oder Deaktivierung einer einzelnen Option aus einer Gruppe von Optionen.
  RadioButtonGroup Steuerelement zur Gruppierung von Optionen, von denen jeweils nur eine aktiviert werden kann.
Ein-/Ausgabe Enthält Steuerelemente für die Eingabe und Ausgabe von Prozesswerten.
  DropDownBox Aufklappbare Liste von Optionen, aus denen nur eine ausgewählt werden kann.
  SelectBox Steuerelement mit Drop-Down-Menü zur Auswahl eines Elementes.
  ListBox Steuerelement zur Darstellung einer statischen oder zur Laufzeit generierten Liste.
  NumericVarOut Ausgabefeld für eine numerische Prozessvariable.
  TextVarOut Ausgabefeld für eine alphanumerische Prozessvariable.
  Bar Balkendiagramm für die Anzeige eines Prozessvariablenwertes.
  RadialInstrument Tachometer-ähnliche Anzeige eines Prozessvariablenwertes.
  DonutGauge Ringdiagramm für die Anzeige eines Prozessvariablenwertes.
  PieChart Tortendiagramm für die Anzeige von mehreren Werten.
  StackedDonutGauge Ringdiagramm für die Anzeige von mehreren Variablenwerten.
  NumericVarIn Ein-/Ausgabefeld für einen numerischen Prozessvariablenwert.
  TextVarIn Ein-/Ausgabefeld für einen alphanumerischen Prozessvariablenwert.
  DateTimeVarIn Eingabe/Ausgabe für ein Datum und/oder eine Zeit.
  Slider Schieberegler für die Eingabe und Ausgabe eines Variablenwertes.
  Label Anzeige eines Textes und eines Symbols zur Beschriftung anderer Elemente.
  TextBlock Anzeige eines Textes.
  Clock Uhr, zeigt die Systemzeit an.
  Image Darstellung einer Grafik.
  ColorIndicator Steuerelement, das seine Farbe ändert, wenn sich der Wert der angebundenen Variablen ändert.
  StateIndicator Steuerelement, das seine Farbe, seinen Text und sein Symbol in Abhängigkeit des Wertes der angebundenen Variablen ändert.
  VideoPlayer Steuerelement zum Abspielen eines Videos.
  PDFViewer Steuerelement zum Anzeigen eines PDF-Dokuments.
  EmbeddedWebsite Steuerelement zum Einbinden einer externen Ressource in die Applikation.
System Enthält Steuerelemente für die Anzeige von Daten aus den VisiWin 7 Systemmodulen.
  AlarmList Anzeige von Alarmen in Form einer Tabelle bzw. Liste.
  HistoricalAlarmList Anzeige von historischen Alarmen in tabellarischer Form.
  AlarmIndicator Weist auf das Vorhandensein von Alarmen hin.
Container Enthält Steuerelemente, die andere Steuerelemente aufnehmen können.
  TabBar Leiste mit Schaltflächen für die Navigation.
  AbsoluteLayout Container zum manuellen Positionieren von Steuerelementen.
  FlexLayout Container zum automatischen Positionieren von Steuerelementen.
  CardLayout Container zum automatischen Positionieren von Karten (Cards).
  Card Steuerelement, das auf einem CardLayout dargestellt wird, mit einer Überschrift und einem Inhalt.
  CardHeader Container für die Überschrift einer Karte (Card).
  CardContent Container für den Inhalt einer Karte (Card).
  Group Container für Steuerelemente mit Rahmen und Beschriftung.
  ViewBox Container zum Skalieren des Inhalts.